Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2670

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2670
UPC
784564126702
Product Length/Depth
4.59 in
Product Height
0.95 in
Product Width
3.42 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Style
Clamp
Material
Zinc die cast
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.