Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2671

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2671
UPC
784564126719
Product Length/Depth
5.22 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Style
Clamp
Material
Zinc die cast
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.