Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

267511
Z-GV-16/3P-3TE/6

Eaton Distribution board accessory, Busbars, 3p, for SPI and SPC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
267511
EAN
4015082675110
Product Length/Depth
32.5 mm
Product Height
14.9 mm
Product Width
108 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
9
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
3
Number of phases
3
Rated operational voltage (Ue) - max
500 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.