Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

26800388

Eaton BECO Standard Filter Sheet, Steril S 80, 0.2 µm, 377 x 400 mm, 4 H 29 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton BECO Standard Filter Sheet
Catalog Number
26800388
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
3.9 mm
Product Width
377 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certifications
ISO 9001
GMO
Kosher

Caractéristiques du produit

Bursting strength wet
> 80 kPa
Retention type
Nominal
Ash content
50%
Thickness
3.9 mm
Water throughput at delta P (100 kPa l/m²/min)
46 m²
Depth filter sheet type
Steril S 80
Retention rating
0.2 µm

Exporter les caractéristiques du produit