Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

269523
Z-SV-16/1P-1TE/F

Eaton Distribution board accessory, Busbars, 1p, angled grey, 16mm²

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
269523
EAN
4015082695231
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
15 mm
Product Width
1008 mm
Product Weight
0.233 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Suitable for number of devices
56
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
56
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.