Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

269526

Eaton Distribution board accessory, Busbars 2Ph., for Z-SD230 Schuko socket, 50A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
269526
EAN
4015082695262
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
15 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.322 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
50 A
Suitable for number of devices
13
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
1
Number of phases
2
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.