Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

270

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
270
UPC
782274002200
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.67 in
Product Weight
0.13 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Sheet steel
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.