Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

271065
Z-GV-16/3P+HS

Eaton Distribution board accessory, Busbar, isolated, 80A, 3p, +aux. contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
271065
EAN
4015082710651
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
14.9 mm
Product Width
1016 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
12
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
3
Number of phases
3
Pitch dimensions
27 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Suitable for
32 devices
Devices with auxiliary switch

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.