Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

271067
Z-GSV-16/1P+N

Z-GSV-16/1P+N. Phase busbar, 2-phase, 16qmm, fork connector+pin, 1m

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
271067
EAN
4015082710675
Product Length/Depth
28.5 mm
Product Height
17 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Other
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
5
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
28
Number of phases
2
Pitch dimensions
26.7 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Suitable for
Devices with N-busbar

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.