Télécharger le document () de 20

271462

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 4p, 1 page, max. 240mm², size 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
271462
EAN
4015082714628
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
105 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
1.514 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
EN 60947

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4
Amperage Rating
630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Copper cable
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)
Max. 500 AWG/kcmil (2x)
50 mm² - 240 mm² (1x)
50 mm² - 240 mm² (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.