Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

272085
SET-M-LOCK

Eaton Moeller® series Rapid Link Lock shackle motor connector

Spécifications générales

Product Name
Eaton Rapid Link Locking clip
Catalog Number
272085
EAN
4015082720858
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
35 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
For padlocks with hasp thickness up to 8 mm
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
Accessory/spare part type
Mechanical locking
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Functions
For the safe isolation of the motor cables from power
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.