Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

272202
M12A5

Eaton Moeller® series M12 Terminal socket, 5p, M12, 'A' coded

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M12 Accessory Connection socket
Catalog Number
272202
EAN
4015082722029
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
90 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.009 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Number of poles
Five-pole
Accessory/spare part type
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
Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts (1-pole, open)
1 A
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
125 V
Product category
Accessories
Material
Molded
Overvoltage category
II
Degree of protection
IP66
Lifespan, mechanical
500 insertion cycles
Rated operational current (Ie)
4 A
Short-circuit protection rating
4 A gG/gL, Fuse, Contacts

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.