Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

272525
ZFS61/62-NZM7

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. External warning plate, german/English

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
272525
EAN
4015082725259
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
EN Listed
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Used with
N3-4
NS2
NZM1-NA
NZM2-4
PN2
PN3-4
N1
N1-4
N2-4
NS1
NS3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM4-4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
N2
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
N4-4
NS4
NZM1
PN2-4
N3
NZM3-NA
PN3
N4
NZM1-4
NZM2
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN1
NZM3-4
NZM4-NA
PN1-4
Features
Waterproof
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
Color
Silver
Fitted with:
Alert/Information text
Mounting material
Frame
NZM1/2/3/4
Mounting Method
Other
Material quality
Other
Language of the imprint
Several
Meaning of the imprint
Other
Model
Other
Symbol
Other
Thickness of warning label
5 mm
Accessory shape
Rectangular
Material
Plastic
Type
Accessory. External warning plate
Inscription
“Main switch – open in 0 position” - german/english

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.