Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

274161
EVG-3P+3N/18MODUL

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 4Ph., 18HP, 63A for PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
274161
EAN
4015082741617
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
14 mm
Product Width
323 mm
Product Weight
0.163 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Used with
EVG
Busbar
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for residual current circuit breakers
Busbar for miniature circuit breaker
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
9
Number of poles
Four-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
18
Number of phases
4
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
Devices with N-busbar
9 devices

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.