Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

274202
DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC operation, For use with: DILM250-S, DILM300A-S

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
274202
EAN
4015082742027
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
175 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
1.19 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA
CSA File No.: 1017510
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL Category Control No.: NLDX

Caractéristiques du produit

Used with
DILM185-S/225-S/250
Accessories
Individual coils
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
Frequency rating
50-60 Hz
Voltage type
AC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
220 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.