Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

275865
Z-EL/OR230

Eaton Distribution board accessory, Single light, 230AC/DC, orange

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
275865
EAN
4015082758653
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Orange
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Lens color
Orange
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.