Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

27620140

Eaton BECO SELECT A Filter Sheet, SELECT A 20, 0.8 µm, 400 x 400 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton BECO SELECT A Filter Sheet
Catalog Number
27620140
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
4.4 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
0.21 kg
Compliances
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certifications
Kosher
ISO 9001
GMO

Caractéristiques du produit

Bursting strength wet
> 40 kPa
Retention type
Nominal
Ash content
43%
Thickness
4.4 mm
Water throughput at delta P (100 kPa l/m²/min)
160 m²
Depth filter sheet type
SELECT A 20
Retention rating
0.8 µm

Exporter les caractéristiques du produit