Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

276286
IS-125/1

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240 V, 125 A, 1P

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276286
EAN
4015082762865
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.101 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

Caractéristiques du produit

Degree of protection
IP40
IP10
Terminals
Lift terminal
Equipment heat dissipation, current-dependent
5.5 W
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Built-in depth
69.5 mm
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
6.2 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Amperage rating
125 A
Color calotte
Other
Switch type
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
2 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Type
IS. Main load disconnector switch
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of contacts (normally open contacts)
1
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
125 A
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated switching capacity
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Voltage rating - min
240 V
Width in number of modular spacings
1
Number of poles
Single-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.