Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

276293
Z-PU/SO

Eaton Distribution board accessory, Pushbutton, 250 V, 16A, 1 N/O, 1 N/C, 1HP

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
276293
EAN
4015082762933
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
70 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Actuator color
Black
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1
Voltage type
AC
Lamp type
LED
Degree of protection
IP40
Switching current
16 A
Switching voltage
250 V
Width in number of modular spacings
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.