Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

278935
FAZ-B1,5/3N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. FAZ, 3-pole+N, tripping characteristic: B, rated current In: 1.5 A, rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 15 kA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Catalog Number
278935
EAN
4015082789350
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
0.429 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1.5 A
Features
Additional equipment possible
Concurrently switching N-neutral
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
7.2 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Breaking capacity
10 kA (UL1077)
Tripping characteristic
B
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
415 VAC
Width in number of modular spacings
4
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Number of poles
Three-pole + N
Release characteristic
B
Type
  • FAZ
  • Miniature circuit breaker
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Application
  • Switchgear for industrial and advanced commercial applications
  • xEffect - Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
440 VAC
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
1.5 A
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
7.5 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
7.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
15 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2) at max voltage rating
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Power loss
6.9 W

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.