Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

279152
FAZ-PN-B32/1N

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-PN MCB. FAZ-PN, 1-pole+N, tripping characteristic: B, rated current In: 32 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-PN MCB
Catalog Number
279152
EAN
4015082791520
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.123 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 60898
EN45545-2
IEC 61373

Caractéristiques du produit

Used with
FAZ-PN
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
32 A
Voltage rating
240 V AC / 415 V AC
Features
Additional equipment possible
Concurrently switching N-neutral
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
Frame
45 mm
Pollution degree
2
Mounting Method
Top-hat rail IEC/EN 60715
Degree of protection
IP20
IP40 (when fitted)
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Admissible back-up fuse - max
100 A gL/gG
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Tripping characteristic
B
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Enclosure width
80 mm
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Direction of incoming supply
As required
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating at DC
60 V DC (per pole)
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Number of poles
Single-pole + N
Lifespan, electrical
4000 operations
Release characteristic
B
Type
  • FAZ-PN
  • Miniature circuit breaker
Application
  • Switchgear for industrial and advanced commercial applications
  • xEffect - Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Mounting width
17.5 mm
Selectivity class
3
Mounting width per pole
17.5 mm
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Terminal capacity (control cable)
16 mm² (1x)
Power loss
5.7 W

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.