Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

2793

Eaton B-Line series fastener hardware and accessories, Steel, 5/32", Concrete screw drill bit

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series drill bit
Catalog Number
2793
UPC
782051532685
Product Length/Depth
5 in
Product Height
5 in
Product Width
0.156 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Type
Concrete screw drill bit
Size
5/32 inch
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit