Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

280418
NZM2-XCI45-TVD

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Insulated enclosure, box size HxWxD=500x375x225mm, for NZM size 2, TVD

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci MCCB enclosure
Catalog Number
280418
EAN
4015082804183
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
500 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
5.844 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
xEnergy Safety Ci
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Special features
With door coupling rotary handle Complete with all required functional parts
Type
xEnergy Safety Ci
Fitted with:
Transparent cover
Standard, black/gray
Frame
NZM2
Enclosure
CI45-200
Accessory/spare part type
Others
Degree of protection
Other
IP65
Enclosure material
Plastic
Rated uninterrupted current (Iu) at max. cross section
250 A
Terminal for retrofitting of 5th conductor (neutral conductor)
K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
Locking facility
Lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks. Additionally with cover interlock.
Model
Surface mounting
Number of poles
Three-pole/Four-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.