Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

280974

Eaton Moeller® series PE Protective conductor terminal, for P5-125/160, rear mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PE Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
280974
EAN
4015082809744
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
75 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.28 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Protective conductor terminals
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
10 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
160 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
17 mm
Mounting position
Left side
Right side
Mounting method
Flush mounting
Rear mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.