Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

280976
PE-P5-250/315Z

Eaton Moeller® series PE Protective conductor terminal, for P5-250/315, rear mounting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PE Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
280976
EAN
4015082809768
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
75 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Protective conductor terminals
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
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
16 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
315 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Stripping length (main cable)
22 mm
Mounting position
Right side
Left side
Mounting method
Flush mounting
Rear mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.