Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

280978
ST-P5-250/315

Eaton Moeller® series Distribution terminal block, for P5-250/315

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Distribution terminal block
Catalog Number
280978
EAN
4015082809782
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
50 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.022 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Control circuit terminal
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
Accessory/spare part type
Control cable connection
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.