Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

280979
ZAV-P5

Eaton Moeller® series ZAV Shaft extension, for P5, L=480mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ZAV Accessory Shaft extension
Catalog Number
280979
EAN
4015082809799
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
480 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Used with
P5
P5-.../V... and P5-.../Z
Type
Shaft extension
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
480 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Material
Aluminium

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.