Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281132
DILM32-XSP(240V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 240 V 50 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281132
EAN
4015082811327
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA
UL File No.: E29096
CE
UL Category Control No.: NLDX
UL 508

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
240 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.