Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281140
DILM32-XSP(220V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281140
EAN
4015082811402
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL
CSA-C22.2 No. 14-05

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
240 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.