Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

281150
DILM32-XSP(380V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 380 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281150
EAN
4015082811501
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
380 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
380 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.