Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281158
DILM32-XSP(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281158
EAN
4015082811587
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
55 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.156 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
CE

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
200 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.