Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281168
DILM65-XSP(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281168
EAN
4015082811686
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Certifications
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-4-1

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
120 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
120 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.