Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281197
DILM32-XMV

Eaton Moeller® series DILM Interlock, mechanical, for DILM17-32

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
281197
EAN
4015082811976
Product Length/Depth
121 mm
Product Height
6 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
UL File No.: E29096
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Catalog Notes
Not suitable for contactors DILM8-11…-PI to DILM38-11-PI

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Mechanical locking
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.