Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281585
NZM-XBZ225

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Bowden cables, L=225mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM mounting accessory
Catalog Number
281585
EAN
4015082815851
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.081 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC60947
CSA certified
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489

Caractéristiques du produit

Used with
N4
NS3
PN2
NS2
NZM1
NZM2
N1
N1-4
NS4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN3
N3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-4
NZM3
N2-4
NS1
PN3-4
NZM3-4
N2
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-4
PN1
PN1-4
N3-4
N4-4
NZM1-4
PN2-4
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
Frame
NZM1/2/3/4
Accessory/spare part type
Other
Type
Accessory. Mechanical interlock
Special features
For mechanical interlocking of (door coupling) rotary handles

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.