Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281591
NZM4-XKV95

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection width extension, 3p, spacing 95mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
281591
EAN
4015082815912
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
50 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
3.175 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947
UL489
CE marking

Caractéristiques du produit

Used with
NZM4, N(S)4
Amperage Rating
1600 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Copper cable lugs
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
Min. 10 segments of 50 mm x 1 mm
Terminal capacity (flexible cable)
Max. 500 AWG/kcmil (6x)
300 mm² (4x)
600 AWG/kcmil (4x)
95 mm² - 240 mm² (6x)
Type
  • Accessory
  • Connection width extension
  • Terminal
Special features
Five-hole fitting
Terminal capacity (copper busbar)
Max. 80 mm x 10 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.