Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281665
+NZM2-XKR4U

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 3.5mm, 3p, bottom

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM multi-function device adapter
Catalog Number
281665
EAN
4015082816650
Product Length/Depth
102 mm
Product Height
35 mm
Product Width
93 mm
Product Weight
0.159 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA certified
IEC60947-2
UL489
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (Class No. 1432-01)

Caractéristiques du produit

Used with
PN2
Feeder circuits, branch circuits
NZM2
N(S)2
Amperage Rating
250 A
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
Frame
NZM2
Suitable for
Three-pole
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V
Degree of protection
IP20
Mounting position
Fitted at the bottom
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
Connection block for component adapter
Special features
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM3 component adapter

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.