Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

281667
+NZM3-XKR13O

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection, on rear, 13mm, 3p, top

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM multi-function device adapter
Catalog Number
281667
EAN
4015082816674
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
30 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.234 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL (Category Control Number DIVQ)
CE marking
Specially designed for North America
IEC60947-2
UL (File No. E31593)
UL489
CSA certified

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3
N(S)3
Feeder circuits, branch circuits
PN3
Amperage Rating
630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Three-pole
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V
Degree of protection
IP20
Mounting position
Fitted above
Number of poles
Three-pole
Model
Other
Type
Connection block for component adapter
Special features
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM3 component adapter, connection on top

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.