Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283063
BFZ-FP-3+/72

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 24 Module units per row, 3+ rows, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
283063
EAN
4015082830632
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
515 mm
Product Width
510 mm
Product Weight
1.73 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Front plate for 45-mm cutout
BF flat distribution board
Accessory consideration
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
543 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.