Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283075

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Surface mounted steel sheet door grey, for 24MU per row, 3 rows

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283075
EAN
4015082830755
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
575 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Doors, sheet steel
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Features
EMC-version
Accessory/spare part type
BF
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Material
Steel
Model
Partial door
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.