Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283108

Eaton Moeller® series DILM Reversing wiring kit DILM7 to DILM15 DILM12-XRL

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing wiring kit
Catalog Number
283108
EAN
4015082831080
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
20 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.032 kg
Certifications
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
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
Model
Reversing switching
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
6.6 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
2.2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.