Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283472
PN2-XPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Paralleling mechanism, 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM mounting accessory
Catalog Number
283472
EAN
4015082834722
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
55 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
0.833 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
PN2(-4) + PN2(-4)
Features
Lockable
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
Black
Fitted with:
Padlock
Extension shaft
Frame
PN2
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Type
Paralleling mechanism
Special features
  • Simultaneous actuation of 2 PN switch-disconnectors of the same type mounted side-by-side
  • not UL/CSA approved
Degree of protection / NEMA enclosure type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.