Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283487
XLST364

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 600 x 400mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
283487
EAN
4015082834876
Product Length/Depth
520 mm
Product Height
85 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
4.75 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.