Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283852

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear, Cable anchoring rail, for W=800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
283852
EAN
4015082838522
Product Length/Depth
690 mm
Product Height
23 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Control centres XVTL
Accessory
Special features
  • Delivery with fixing screws
  • Profile shape: C
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Unit type
Accessory
Suitable for width
800 mm
Material
Steel
Functions
Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.