Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283857
XAW2006

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Side plates, HxD=2000x600mm, closed, (2pc.), grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
283857
EAN
4015082838577
Product Length/Depth
1920 mm
Product Height
50 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
26 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.