Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283864
XBSB163

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Busbar support, main busbar back, up to 1600A, 3C

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
283864
EAN
4015082838645
Product Length/Depth
830 mm
Product Height
50 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
3.18 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Current rating - max
1600 A
Busbar distance
180 mm
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit