Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

283871
XBSB404

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Busbar support, main busbar back, up to 4000A, 4C

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
283871
EAN
4015082838713
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
55 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Current rating - max
4000 A
Busbar distance
180 mm
Number of poles
Four-pole

Exporter les caractéristiques du produit