Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284239
XSFB0808

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=800x800mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284239
EAN
4015082842390
Product Length/Depth
810 mm
Product Height
250 mm
Product Width
785 mm
Product Weight
19.4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Connectable
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit