Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284245
XSFH20

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Height section, H = 2000 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284245
EAN
4015082842451
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
1910 mm
Product Width
70.5 mm
Product Weight
21 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Material
Metal
Model
Profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.