Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284287
XSPBM0406

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, split, IP30, for WxD=425x600mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284287
EAN
4015082842871
Product Length/Depth
495 mm
Product Height
30 mm
Product Width
345 mm
Product Weight
2.8 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit