Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

284295
XLST3F104

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1000 x 400mm, IP30, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284295
EAN
4015082842956
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
3.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.